Aplicación - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Los controladores CG de aplicación general MS/TP CGM09090 y CGM04060 son controladores de equipos que ejecutan aplicaciones prediseñadas y programadas por el usuario y proporcionan las entradas y salidas necesarias para supervisar y controlar una amplia variedad de equipos de HVAC y de otras instalaciones. Los controladores de la serie CG operan en un bus MS/TP RS-485 BACnet® como controladores de aplicaciones avanzadas BACnet (B-AAC) y se integran en los sistemas BACnet de Johnson Controls® y de terceros.

Los controladores de la serie CG incluyen un reloj de tiempo real integrado que permite a los controladores supervisar y controlar las programaciones, los calendarios y las tendencias, y funcionar durante largos períodos de tiempo como controladores independientes cuando están desconectados de la red del sistema Metasys .