Configuración de las opciones de alimentación para las tarjetas de red de OAS - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

Procedimiento

  1. En el Panel de control, seleccione Sistema y seguridad, Sistema, y luego haga clic en Gestor de dispositivos en el panel izquierdo. Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en Continuar o en . Aparece la ventana Administrador de dispositivos.
  2. Expanda la opción Adaptadores de red.
  3. Desactive las tarjetas de interfaz de red (NIC) que no vaya a utilizar, y luego instálelas y vuelva a activarlas si las necesita.
  4. Haga clic con el botón derecho en la tarjeta de red y, luego, haga clic en Deshabilitar dispositivo.
  5. Para borrar la Administración de energía, haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta de red y luego en Propiedades.
  6. Haga clic en la pestaña Administración de energía. Desmarque la opción Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía.
  7. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Si hay más de un adaptador de red en la lista, repita los pasos 4-6 para cada uno de ellos.
  8. Cierre todas las ventanas.