OAS Turnkey dispone de las siguientes especificaciones:
| Procesador | Intel® Atom® E3900 |
| Sistema operativo |
Windows 10 Enterprise LTSB versión 1607 |
| Software de base de datos | SQL Server 2017 Express con CU19 (64 bits) |
| Memoria | 8 GB |
| Entrada de energía | 12 a 24 V CC de entrada |
| Puertos serie RS-232-C | 1 |
| Puertos serie USB 1 | Cuatro puertos USB 3.0 |
| Puertos Ethernet 2 | 2 |
| Tarjeta inalámbrica 3 | M.2 |
| Almacenamiento | 128 GB eMMC |
Si instala el OAS en una máquina virtual, revise la siguiente tabla para comprobar que cumple los requisitos mínimos de hardware y software.
| Plataforma informática recomendada |
Procesador Intel Core i7-8700, seis núcleos, 3,20 GHz o superior Nota: Haga coincidir las especificaciones de las recomendaciones de ADS/ADX que corresponden a las características del sitio. Por ejemplo, el número de usuarios, el número de motores y objetos y el tráfico del sitio. Si aloja el OAS en una máquina virtual, siga las recomendaciones indicadas en el documento Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279).
Dos discos duros de 500 GB con 40 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos previos de software y antes de la instalación del software OAS. Configure RAID 1 (mirroring) con el caché de escritura en disco activado Nota: El software previo necesario incluye el sistema operativo, el software de base de datos y .NET Framework compatibles.
|
| Memoria 4 |
Mínimo: 8 GB Nota: El host de la VM debe tener al menos 8 GB de RAM asignados en todo momento. Cuando configure la VM, no seleccione la opción para habilitar la memoria dinámica.
|
| Sistemas operativos de escritorio y software de base de datos compatibles |
Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma. Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)Compatible con:
|
| Sistemas operativos de servidor y software de base de datos compatibles |
Windows® Server® 2019 (versión 1809 o posteriores) (64 bits) Windows® Server® 2016 (versión 1607 o posteriores) (64 bits) Compatible con:
|
| Interfaces de usuario compatibles |
Interfaz de usuario de Metasys Portal de administración de centros (SMP) |
| Entornos virtuales compatibles |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
| Software adicional incluido con la descarga de software del OAS |
Microsoft .NET Framework versión 4.7.2 Microsoft .NET Core 3.1.21 Software Launcher RabbitMQ Server 3.8.16 Erlang OTP 23.2 (11.1.4) |
| Software opcional |
Metasys Database Manager Programa de instalación del idioma |