Introducción al servidor abierto de aplicaciones - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

Utilice la siguiente información para preparar su equipo e instalar el software del servidor abierto de aplicaciones (OAS) de Metasys. El Servidor Abierto de Aplicaciones (Open Application Server, OAS) es un producto de Metasys que combina las capacidades del servidor y el motor de Metasys en una sola oferta de software, con características adicionales opcionales.

Como Director del Sitio, el OAS admite hasta dos dispositivos de supervisión, 200 dispositivos de campo y 20.000 objetos, ofrece opciones de software de base de datos para archivar datos históricos con licencia utilizando la base de datos del software Microsoft® SQL Server y permite la comunicación segura a una serie de motores de red, incluidos los motores de las series NAE, NIE, NCE, SNE y SNC.

OAS está disponible a partir de la versión 10.1 de Metasys. Puede adquirir un OAS como una solución de solo software, que puede residir en una máquina virtual, o como una solución combinada de hardware y software lista para usar. OAS admite tanto la interfaz de usuario de Metasys como el Portal de administración de centros (SMP).