Sistema inalámbrico ZFR Pro - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

El sistema de bus de campo inalámbrico de la serie ZFR Pro es una plataforma inalámbrica y una interfaz IP para todos los controladores de las familias BACnet MX/TP FX-PCG y TEC3000 Thermostat Controller (TEC). Utilice el protocolo BACnet a través de una banda ISM inalámbrica de 2,4 GHz. Para obtener más información, consulte la guía ZFR1831 Pro Series Wireless Router Installation Guide (Part No. 24-10325-134).