Modbus - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

Modbus es uno de los protocolos de comunicación más utilizados en el sector. Gracias a su publicación abierta y acceso gratuito es relativamente fácil de implantar en una red industrial. Modbus transmite bits o palabras sin procesar y no impone demasiadas restricciones a los proveedores. Los motores de red Metasys admiten tanto conectividad Modbus RTU (RS-485, RS-232) como Modbus TCP/IP. El OAS utiliza la interfaz de red por defecto y solo admite Modbus TCP/IP. Para obtener más información, consulte Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150).