KNX - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

El bus KNX se utiliza para controlar los sistemas de iluminación, persianas y contraventanas, calefacción y asistencia. KNX (KONNEX) se creó a partir de los protocolos EIB (Bus de instalación europeo), BatiBUS y EHS (European Home System). Para conectar un motor de red a una red KNX se necesita una puerta de enlace IP KNX.