Desinstalación del software OAS - Metasys - LIT-12013222 - Server - Open Application Server - 10.1

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
Nota: El software OAS debe ser capaz de comunicarse con las bases de datos de SQL Server durante el proceso de desinstalación.
  1. Abra el Panel de control de Windows.
  2. Abra Desinstalar un programa / Programas y características.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en Metasys Open Application Server y seleccione Desinstalar/Cambiar. Aparece la pantalla de configuración del servidor abierto de aplicaciones.
  4. Si desea conservar la base de datos durante la instalación, desmarque la casilla de verificación Remove databases.
  5. Haga clic en Uninstall.
  6. Haga clic en Finish.