OAS Turnkey dispone de las siguientes especificaciones:
| Procesador | Intel® Atom® E3900 |
| Sistema operativo |
Windows 10 LTSB, versión 1607 |
| Software de base de datos | SQL Server 2014 Express SP3 (64 bits) |
| Memoria | 8 GB |
| Corriente de entrada | Entrada de 12~24 V CC |
| Puertos serie RS-232-C | 1 |
| Puertos serie USB 1 | 4 puertos USB 3.0 |
| Puertos Ethernet 1 | 2 |
| Tarjeta inalámbrica 1 | M.2 |
| Almacenamiento | 128 GB eMMC |
Si está instalando el OAS en una máquina virtual, revise la siguiente tabla para verificar que cumpla los requisitos mínimos de hardware y software.
| Plataforma informática recomendada |
Procesador Intel Atom E3900 o superior Disco duro de 128 GB con 40 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos previos de software y antes de la instalación del software OAS. Configure RAID 1 (mirroring) con el caché de escritura en disco activado. Nota: El software previo necesario incluye el sistema operativo, el software de base de datos y .NET Framework compatibles.
|
| Memoria 2 |
Mínimo: 8 GB Recomendado: 16 GB |
| Sistemas operativos de escritorio y software de base de datos compatibles |
Windows® 10 Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits) Windows® 8.1 Pro y Enterprise con Update 1 (64 bits) Compatible con:
|
|
Windows® 7 Professional, Enterprise y Ultimate con SP1 (64 bits) Compatible con:
|
|
| Sistemas operativos de servidor y software de base de datos compatibles |
Windows Server® 2016 SP1( 64 bits) Server® 2012 R2 con Update 1 (64 bits) Windows® Server® 2012 (64 bits) Compatible con:
|
| Interfaces de usuario compatibles |
Interfaz de usuario de Metasys Portal de gestión in situ (SMP) |
| Entornos virtuales compatibles |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
| Software adicional incluido con la descarga de software del OAS |
Microsoft .NET Framework versión 4.6.1 Software Launcher Microsoft SQL Server® 2014 Estándar SP3 |
| Software opcional |
Metasys Database Manager Programa de instalación del idioma |