Montaje en un riel DIN - Metasys - Dispositivo inalámbrico - Wireless Router Gateway

Guía de instalación del Gateway router inalámbrico

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
24-11460-00018

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para montar el WRG1830 en un riel DIN, siga estos pasos:

Nota: Monte el WRG1830 en posición horizontal.

Procedimiento

  1. Monte un tramo de riel DIN de 7,5 cm de longitud (o más) y 35 mm de anchura en horizontal.
  2. En la parte posterior del WRG1830, extienda los dos clips de montaje inferiores.
  3. Coloque el WRG1830 en el riel DIN, de modo que los ganchos del canal del riel DIN, A, situados en la parte inferior del canal de la placa base se fijen a la parte inferior del riel DIN, consulte Figura 1.
  4. Empuje los clips de montaje inferiores hacia arriba para fijar el WRG1830 en el riel DIN.
    Figura 1. Detalle de montaje en un riel DIN
  5. Para extraer el WRG1830 del riel DIN, extienda los clips de montaje inferiores hasta la posición extendida y levante con cuidado el WRG1830 del riel DIN.