Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
Part No. 24-11460-00018
Nota: El montaje en pared incluye cualquier superficie plana, estable y vertical, incluyendo paredes de madera, yeso, cemento o metal.
Procedimiento
Tire hacia abajo de los clips inferiores de montaje hasta que queden en posición extendida.
Marque tres orificios de montaje en la pared. Utilice las dimensiones que se muestran en la Figura 3, o sostenga el soporte contra la pared y marque los orificios a través de los clips de montaje.
Nota: Los orificios para los tornillos que se encuentran en WRG1830 son compatibles con tornillos M3.5 y del número 6.
Taladre en la pared las posiciones marcadas en el paso 2.
Si es preciso, introduzca anclajes murales para cada orificio.
Sostenga el WRG1830 en su sitio, introduzca los tornillos en los clips de montaje y en los orificios y, a continuación, apriete todos los tornillos con cuidado.
Importante: No apriete en exceso los tornillos de montaje. Si están demasiado apretados, se pueden dañar los clips de montaje.
Figura 1. Detalle de montaje en pared y dimensiones