LED de indicación de estado - Metasys - Dispositivo inalámbrico - Wireless Router Gateway

Guía de instalación del Gateway router inalámbrico

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
24-11460-00018

El WRG utiliza LED para indicar los estados funcionales según la disposición de LEDs que se muestra en Figura 1. La Tabla 2 proporciona información sobre el funcionamiento de los LED del WRG.

Figura 1. Disposición de los LED

Tabla 1. Designaciones y funcionamiento de los LED del WRG
Nombre de LED Descripción

HEARTBEAT

Apagado - No hay 24 V CA

Encendido azul - alimentación

FAULT

Apagado - OK

Parpadeo - arranque en curso

- Restablecimiento de valores de fábrica en curso

Encendido - fallo detectado

ETHERNET

Apagado - cable Ethernet no conectado

Parpadeo - Ethernet activo

Encendido - cable Ethernet conectado, sin actividad

ETHERNET LINK SPEED

Apagado - 10 Mbps

Amarillo - 100 Mbps

Azul - 1 Gbps

Wi-Fi ACTIVITY

Apagado - punto de acceso desactivado

Parpadeo - punto de acceso activado, cliente conectado

Encendido - punto de acceso activado, sin actividad

USB-1

Apagado - no se detecta ningún dispositivo

Parpadeo - dispositivo detectado, no hay controlador

Encendido - dispositivo detectado

ZFR JOIN ENABLE

Apagado - vinculación a ZFR desactivada

Amarillo - vinculación a ZFR en espera (PB activado)

Rojo - vinculación a ZFR activada

Nota: Esto reproduce el LED en el ZFR

USB-2

Apagado - no se detecta ningún dispositivo

Parpadeo - dispositivo detectado, no hay controlador

Encendido - dispositivo detectado

ZFR ACTIVITY

Apagado - comunicaciones [serie] ZFR inactivo

Parpadeo - comunicaciones [serie/inalámbrico] ZFR inactivo

Encendido - comunicaciones [serie] ZFR perdida

FC BUS

Apagado - baudios automáticos

Parpadeo - bus FC activo

Encendido - velocidad de baudios detectada (sin token)

ZFR EOL

Apagado - interruptor apagado

Encendido - interruptor encendido

Nota: Debe estar siempre encendido.

FC EOL

Apagado - interruptor apagado

Encendido - interruptor encendido