| Especificación | Descripción |
|---|---|
|
Consumo eléctrico |
38 W máximo |
|
Condiciones de temperatura ambiente |
Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) Funcionamiento de supervivencia: De -30 a 60 °C (de -22 a 140 °F) Sin funcionamiento: De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F) |
|
Condiciones de humedad ambiental |
Almacenamiento: Entre 5 y el 95 % de HR, punto de rocío máximo 30 °C (86 °F) Funcionamiento: Entre el 10 y el 90 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F) |
|
Velocidades de transmisión |
Comunicación Ethernet: 10, 100 Mbps, 1 Gbps |
|
Potencia de transmisión, dongle de punto de acceso Wi-Fi (máxima) |
100mW |
|
Rango de transmisión, dongle de punto de acceso Wi-Fi (típico) |
Comunicación WiFi: 30 m (100 pies) en espacios cerrados con campo visual |
|
Potencia de transmisión ZFR183x Malla (a través del router ZFR1831 conectado) |
Seleccionable por el usuario 100 mW (predeterminado) 50mW 25mW 10mW |
|
Potencia de transmisión ZFR1831 Malla (a través del router ZFR1831 conectado) |
75 m (250 pies) máximo a 100 mW 304,8 m (1000 pies) de línea de visión máxima Nota: El alcance real depende de las condiciones del lugar y de la instalación.
|
|
Interfaces serie |
|
|
Dimensiones (alto x ancho x fondo) |
190 x 125 x 44,5 mm (7,48 x 4,92 x 1,75 pulg.) |
|
Carcasa |
Mezcla de policarbonato blanco y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
|
Peso |
.387 kg (.852 lb) |
|
Requisitos que deben cumplir los navegadores web de los equipos y dispositivos portátiles |
Equipo: Windows Internet Explorer® 10 y Windows Internet Explorer 11 o Google® Chrome™ Dispositivo portátil: Los dispositivos portátiles deben disponer de Internet Explorer Mobile para Windows® Mobile versión 5 o versión 6; Android™ o Google Chrome. Los demás navegadores web es posible que muestren la interfaz de usuario, pero no se puede garantizar su funcionamiento. |
|
Cumplimiento |
Estados Unidos: Certificado UL archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX, certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A |
|
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 No.205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada. |
|
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos. |