Utilice el terminal de 4 clavijas o la toma RJ12 para conectar el router inalámbrico ZFR1831 al puerto de radio ZFR WRG1830. Solo se puede conectar un ZFR1831. La longitud máxima permitida hasta el ZFR1831 es de 30 m (100 pies). Coloque el interruptor de fin de línea (EOL) del ZFR en la posición ON.
Figura 1. Conexión del router inalámbrico ZFR1831 al WRG
Llamada | Descripción |
---|---|
A | Puerto Ethernet (RJ45) |
B | Fuente de alimentación de (24 V CA o 24 V CC) |
C | Puerto ZFR (conector RJ12 o de 4 clavijas) |
D | Puertos USB |