Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
PRECAUCIÓN
ATTENTION
AVISO
Avertissement
Figura 1. Alimentación de 120 V CA (adaptador de 120 V CA) y conexiones de enchufe de 24 V CA, elija un método
Para la conexión del WRG1830, siga uno de estos pasos:
Importante: Conecte y desconecte el lado de la línea de la fuente de alimentación de 24 V CA/CC para aplicar y quitar la alimentación. Aplicar o retirar la alimentación en el conector puede dañar la unidad.
Procedimiento
- Conecte una fuente de alimentación de 24 V CA con un transformador de 75 VA, Clase II, directamente al conector de 24 V~ del WRG1830.
- De forma alternativa, conecte el enchufe de CC de la fuente de alimentación de 24 V CC, 50 W, Clase II a la toma de alimentación. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de 100 V CA a 240 V CA.