Aplicaciones - Metasys - Dispositivo inalámbrico - Wireless Router Gateway

Guía de instalación del Gateway router inalámbrico

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
24-11460-00018

El Gateway router inalámbrico WRG1830 (WRG) es un componente del sistema de bus de campo inalámbrico de la serie ZFR183x Pro. El WRG1830 proporciona conectividad BACnet IP a controladores de campo, controladores VAV, termostatos y sensores compatibles de Johnson Controls® empleando una red de malla inalámbrica.

El WRG1830 cuenta con una interfaz intuitiva basada en navegador para acceder a los datos de configuración de la red, los datos de diagnóstico de la red inalámbrica, las herramientas de puesta en marcha de los equipos y a funciones avanzadas como la detección de fallos del controlador, las alarmas y la configuración de puntos.

El dongle USB Wi-Fi opcional proporciona una conexión de punto de acceso inalámbrico a una interfaz de usuario basada en navegador de la mayoría de los dispositivos móviles. También puede acceder a la interfaz de usuario a través de una red Ethernet existente en el sitio.