Funciones y estados de los LED - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Tabla 1. LEDs de estado y descripción de las funciones de los LED
Etiquetado de los LED Color de los LED Estado normal de los LED Descripción de las funciones de los LED

ALIMENTACIÓN

Verde

Encendido permanente

Apagado permanente = no hay alimentación o el fusible polySwitch/rearmable del controlador está abierto. Compruebe el cableado de salida para ver si hay cortocircuitos y encienda el controlador.

Encendido permanente = alimentación conectada

FALLO

Rojo

Apagado permanente

Apagado permanente = sin fallos

Encendido permanente = fallo del dispositivo; no hay aplicación cargada

Destello de 2 Hz = arranque en curso, no está listo para el funcionamiento normal

Destello rápido = problema de comunicación del bus SA

BUS SA/FC

Verde

Destello de 2 Hz

Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal)

Apagado permanente = sin transmisión de datos

Encendido permanente = comunicación perdida, en espera de unirse al anillo de comunicaciones

EOL

Ámbar

Apagado (excepto en los dispositivos de terminación)

Encendido permanente = interruptor EOL en posición de encendido

Apagado permanente = interruptor EOL en posición de apagado