Solución de problemas para los módulos de expansión - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Observe los LED de estado en la parte frontal del módulo de expansión. Tabla 1 proporciona información del indicador de estado del LED con objeto de solucionar problemas del módulo de expansión. Para solucionar problemas de una pantalla del controlador local o integral, consulte el boletín - DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011666).