Aplicaciones de montaje en carril DIN - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para montar un módulo de expansión XPM horizontal en un carril DIN de 35 mm (método recomendado), siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Monte de forma segura una sección de 20 cm (8 pulgadas) o más de carril DIN de 35 mm en horizontal y centrada en el espacio deseado, de forma que el módulo de expansión se monte en posición horizontal.
  2. Tire de las dos abrazaderas de montaje inferiores hacia fuera del módulo de expansión a la posición extendida (Figura 1).
  3. Cuelgue el módulo de expansión en el carril DIN por medio de los enganches que se encuentran en la parte superior del canal (carril DIN) en la parte posterior del módulo de expansión (Figura 1) y coloque el módulo de expansión bien ajustado contra el carril DIN.
  4. Empuje las abrazaderas de montaje inferiores hacia dentro (hacia arriba) para fijar el módulo de expansión en el carril DIN.
  5. Para retirar el módulo de expansión del carril DIN, tire de las abrazaderas de montaje inferiores hasta la posición extendida y levante con cuidado el módulo de expansión para sacarlo del carril DIN.