Montaje - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Tenga en cuenta las siguientes directrices al montar un módulo de expansión:

  • Cerciórese de que la superficie de montaje pueda soportar el peso del módulo de expansión, el carril DIN y cualquier carcasa que aporte el usuario.

  • Siempre que sea posible, monte el módulo de expansión horizontalmente en un carril DIN de 35 mm.

  • Monte el módulo de expansión en la posición de montaje adecuada.

  • Monte el módulo de expansión en una superficie dura y uniforme siempre que sea posible en aplicaciones de montaje en pared.

  • Utilice suplementos o arandelas para montar el módulo de expansión de forma segura y uniforme en la superficie de montaje.

  • Monte el módulo de expansión en zonas no expuestas a vapores corrosivos y tenga en cuenta los requisitos medioambientales que se enumeran en Tabla 1.

  • Deje suficiente espacio alrededor del módulo de expansión para las conexiones de cables e hilos, para facilitar la extracción de la cubierta y para que el módulo de expansión se ventile bien (50 mm [2 pulgadas] como mínimo en la parte superior, inferior y frontal del módulo de expansión).

  • No monte el módulo de expansión en superficies propensas a las vibraciones, como los ductos.

  • No monte el módulo de expansión en zonas donde las emisiones electromagnéticas de otros dispositivos o el cableado puedan interferir con la comunicación del módulo de expansión.

En las aplicaciones de montaje en panel o en carcasa, tenga en cuenta las siguientes directrices adicionales:

  • Monte el módulo de expansión de manera que las paredes de la carcasa no obstruyan la extracción de la cubierta ni la ventilación del módulo de expansión.

  • Monte el módulo de expansión de manera que no reciba el calor excesivo irradiado desde el transformador de energía y otros dispositivos.

  • No instale el módulo de expansión en carcasas herméticas.

Figura 1. Posición de montaje del módulo de expansión