Piezas incluidas - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
  • Un módulo de expansión XPM con bloques de terminales extraíbles (bloques de terminales de entrada/salida, alimentación y bus SA)

  • Una hoja con la guía de la instalación