Información sobre pedidos y accesorios - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Las siguientes tablas proporcionan el número de código del producto y la descripción de los modelos XPM y los accesorios.

Tabla 1. Información sobre pedidos de la serie XPM

Número del código de producto

Descripción

M4 -XPM04060-0

Módulo de expansión de entrada/salida de 10 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP; 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); entrada de 24 V CA

M4 -XPM09090-0

Módulo de expansión de entrada/salida de 18 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); entrada de 24 V CA

M4 -XPM18000-0

Módulo de expansión de entrada de 18 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP; 18 puntos (18 BI); entrada de 24 V CA

Tabla 2. Accesorios del controlador XPM (pedir por separado)

Número de código del producto

Descripción

TL-CCT-0

Software de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

MS-FCP-0

Archivos del paquete de firmware del controlador de equipos de Metasys necesarios para la herramienta CCT

Puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal)

En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región.

Sensores inalámbricos para salas de la serie WRZ

Consulte el boletín WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12000653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Receptor para sistemas inalámbricos de detección de salas uno a uno: funciona con sensores de sala, sensores de la serie WRZ.

Consulte el boletín WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) a fin de obtener una lista de productos disponibles.

WRZ-SST-120

Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con los sistemas WRZ y WRZ-7860 de 10 mW de menor potencia.

Consulte las instrucciones WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso.

ZFR-HPSST-0

Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con los sistemas de mayor potencia WRG1830/ZFR183x.

Sistema de bus de campo inalámbrico WRG1830/ZFR183x Pro

Este sistema se usa para instalaciones compatibles con BACnet/IP, pero también puede coexistir con la serie ZFR1800 cuando se instala bajo el mismo supervisor.

Consulte la página del catálogo WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026) para obtener una lista de productos disponibles.

Y64T15-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios de 72,2 cm (30 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65A13-0

Transformador, 120 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AS), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65T31-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AR+), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2

Y65T42-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2

ACC-TBKINOUT-0

Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para los productos SNC, CGM, CVM y XPM. El juego incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales de 2, 3 y 4 posiciones de entrada y salida. 30 bloques de terminales en total.

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de sustitución de bloques de terminales de bus FC, SA y alimentación, para productos SNC, CGM, CVM y XPM. El kit incluye 5 de cada tipo de bloque de conectores. 15 bloques de terminales en total.

MS-FIT100-0

La herramienta de inspección de campo (FIT) es un dispositivo portátil con una interfaz de usuario que se utiliza para probar y solucionar los problemas de bus de comunicaciones MS/TP RS-485 del protocolo BACnet que conecta los controladores de supervisión y los controladores de equipo a las interfaces de punto de campo.

La herramienta FIT puede utilizarse para comprobar el cableado del bus MS/TP RS-485, así como para verificar la correcta comunicación de los controladores de supervisión y los controladores de equipos conectados al bus. La FIT puede utilizarse tanto en el bus FC como en el bus SA.

TL-BRTRP-0

Router portátil BACnet IP a MS/TP