Especificaciones técnicas de los módulos de expansión XPM - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Tabla 1. Especificaciones técnicas

Requisitos de alimentación

24 V CA (nominal, 20 V CA mín. / 30 V CA máx.), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa)

Consumo eléctrico

14 VA máximo

Nota: El valor nominal de VA no incluye ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO); pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO; para un posible consumo total de 84 VA adicionales (máximo).

Fuente de alimentación

Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA. Solo están presentes en los modelos XPM09090 y XPM04060.
  • M4- XPM09090-0: cantidad 2: se ubican en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos).
  • M4- XPM04060-0: cantidad 1: se ubica en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos).

Condiciones ambientales

Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F), 10 a 90 % de HR sin condensación

Almacenamiento: De -40 a 80 °C (de -40 a 176 °F), 5 a 95 % de HR sin condensación

Motores de red

Todos los tipos de modelos de motores de red

Protocolo de comunicación

BACnet MS/TP; también se admite la conexión inalámbrica (en el bus FC y para los sensores) con hardware adicional.

Direccionamiento de dispositivos para BACnet MS/TP

Dirección decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios; direcciones válidas de dispositivos de control 4-127

Bus de comunicaciones

BACnet MS/TP (predeterminado);

Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los módulos de expansión

Bus SA de 4 hilos entre el controlador del equipo, los sensores de red y otros dispositivos de sensor/actuador; incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC (desde el controlador de equipo) a los dispositivos de bus.

Procesador

Microcontrolador Renesas® de 32 bits RX64M

Memoria

Memoria flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB

Capacidades de entrada y salida

Entradas universales: 0–10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario

Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos

Salidas configurables BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA a 500 mA

Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA

Salidas binarias: Triac de 24 V CA a 500 mA (solo fuente de alimentación externa)

Resolución de entrada universal (UI) / precisión de salida analógica (AO)

Entrada: Convertidor analógico a digital de 24 bits

Salida: +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC

Terminaciones

Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo conectables

Bus SA/FC y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 2 hilos

Puerto de bus SA/FC: Conector modular de 6 clavijas RJ-12

Montaje

Montaje horizontal en riel DIN de 35 mm (recomendado) o montaje en tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador

Carcasa

Material de la caja: ABS y policarbonato UL94 5VB; autoextinguible

Clase de protección: IP20 (IEC529)

Dimensiones (altura x ancho x profundidad)

XPM09090-0: 150 x 190 x 44,5 mm (5-7/8 x 7-7/8 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje

XPM04060-0 y XPM18000-0: 150 x 125 x 44,5 mm (5-7/8 x 4-7/8 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje
Nota: El espacio de montaje requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulg.) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los hilos.

Peso

XPM04060-0 y XPM18000-0 0,29 kg (0,64 lb)

XPM09090-0 0,5 kg (1,1 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipos de gestión de energía

Cumple con las normas FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización

Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá



Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS.

 

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

BACnet International: Homologación de la revisión de protocolo 18 por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) y certificación por BACnet Smart Actuator (B-SA), basado en ANSI/ASHRAE 135-2016

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.