Puesta en servicio - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

La puesta en marcha de los módulos de expansión se realiza con el software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) mediante la puerta de enlace MAP, un dongle inalámbrico ZFR o en modo de paso cuando se conecta a un motor de red. Consulte la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147) para obtener información detallada sobre la puesta en marcha de los módulos de expansión.