Características físicas - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Las siguientes figuras muestran las características físicas de los módulos de expansión XPM, y la tabla adjunta proporciona una descripción de las características físicas y una referencia a información adicional cuando sea necesario.

Figura 1. Características físicas de XPM09090 y XPM04060 (se muestra el modelo XPM09090)
Figura 2. Características físicas de XPM18000
Tabla 1. Características físicas de los módulos de expansión
  Característica física: Descripción y referencias

1

Bloque de terminales de salida binaria (BO): Terminales negros. Solo están presentes en los modelos XPM09090 y XPM04060. Consulte Tabla 1.

2

Bloque de terminales de salida configurable (CO): Terminales negros. Solo están presentes en los modelos XPM09090 y XPM04060. Consulte Tabla 1.

3

Bloque de terminales de salida analógica (AO): Terminal negra. Solo presente en el modelo XPM09090 Consulte Tabla 1.

4

Bloque de interruptores giratorios para dirección del dispositivo: Direccionamiento decimal, consulte Configuración de las direcciones de los dispositivos.

5

Bloque de terminales de alimentación: Terminales grises; 24 V CA, clase 2. Consulte Figura 1.

6

Lengüetas de elevación de la cubierta. Consulte Extracción de la cubierta del módulo de expansión.

7

Bloque de terminales del bus FC/SA: Terminal naranja. Consulte Bloque de terminales del bus FC/SA.

8

Interruptor de final de línea (EOL). Consulte Configuración del interruptor de final de línea (EOL).

9

Bloque de terminales de entrada binaria (BI): Terminales blancos. Consulte Tabla 1.

10

Bloque de terminales de entradas universales (UI): Solo están presentes en los modelos XPM09090 y XPM04060. Consulte Tabla 1.

11

Puerto del bus del sensor/actuador (SA)/controlador de campo (FC) (conector modular RJ-12 de 6 clavijas). Consulte Puerto de bus SA/FC.

12

Indicadores de estado del LED. Consulte Funciones y estados de los LED.