Longitud máxima de cable frente a corriente de carga - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Consulte la siguiente figura para calcular la longitud máxima de cable según el tamaño de hilo y la corriente de carga (en mA) al cablear entradas y salidas.

Nota: Figura 1 se aplica solo a las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V).
Figura 1. Longitud máxima de los cables para las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V) según la corriente y el tamaño de los cables