Tabla 1 proporciona información sobre las funciones, los valores nominales y los requisitos de los terminales de alimentación del bus de comunicaciones. La tabla también proporciona directrices sobre los tamaños, tipos y longitudes de los cables que se utilizan para cablear el bus de comunicaciones y la alimentación del módulo de expansión.
Además de las directrices indicadas en Tabla 1, tenga en cuenta las siguientes directrices cuando cablee un bus FC, bus SA o la alimentación de 24 V CA:
- Al tender el cableado, separe todos los cables de baja tensión de los de alta tensión.
- Todos los cables del bus SA y FC, independientemente de su tamaño, deben ser cables de cobre trenzados y aislados.
- Se recomienda encarecidamente usar cables blindados con el bus SA y FC.
- Consulte el boletín MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) para obtener información detallada sobre los requisitos de tamaño de hilos y longitud de cables de los buses FC y SA.
| Bloque de terminales/etiqueta de puerto | Etiquetas de terminales | Función, valores/requisitos eléctricos | Tipo de cable recomendado |
|---|---|---|---|
|
BUS FC o bien BUS SA |
+ - |
Comunicaciones de bus FC o bus SA |
Bus FC: Se recomienda cable blindado y trenzado de 3 hilos y 0,6 mm (22 AWG). Bus SA: Se recomienda cable blindado y trenzado de 4 hilos (2 pares trenzados) de 0,6 mm (22 AWG). Nota: En el bus SA, los hilos + y - forman un par trenzado; el segundo par trenzado está formado por COM y PWR.
|
|
COM |
Referencia de señal (común) para comunicaciones por bus FC o bus SA |
||
|
SHD o bien PWR |
SHD en el bus FC: Terminal aislado (conexión de drenaje y blindaje opcional) PWR en el bus SA: Conexión del cable de alimentación de 15 V CC. (El consumo total máximo de corriente para el bus SA es de 240 mA) Nota: El terminal PWR de un módulo de expansión XPM no suministra 15 V CC. El supervisor del bus SA (CGM, CVM, FAC, FEC, VMA) suministra 15 V CC a los dispositivos del bus SA que requieren energía.
|
||
|
BUS SA/FC (puerto) |
El conector modular de 6 posiciones RJ-12 proporciona:
|
Cable CAT 3 de triple par 24 AWG < 30,5 m |
|
|
24 V~ |
HOT |
Fuente de alimentación de 24 V CA - caliente Suministra 20– 30 V CA (nominal 24 V CA) |
0,8 mm a 1,0 mm (18 AWG) 2 hilos |
|
COM |
Común de fuente de alimentación de 24 V CA (Aislado de todos los demás terminales del común en el controlador) |