Directrices de cableado de entrada y salida - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Funciones, valores nominales y requisitos de los bloques de terminales de E/S proporciona información y directrices sobre las funciones, los valores nominales y los requisitos de los terminales de entrada y salida del controlador, y Tabla 1 además directrices sobre referencias para determinar el tamaño adecuado de los hilos y la longitud de los cables.

Además de las directrices de cableado en Funciones, valores nominales y requisitos de los bloques de terminales de E/S, respete estas directrices cuando cablee las entradas y salidas de los módulos de expansión:

  • Al tender el cableado, separe todos los cables de baja tensión de los de alta tensión.

  • Todos los cables de entrada y salida están formados por hilos de cobre trenzados y aislados, con independencia del tamaño del cable o el número de hilos.

  • No es necesario utilizar cables de entrada y salida blindados.

  • Se recomienda utilizar cables de entrada y salida blindados en caso de exposición a niveles elevados de ruido de radiofrecuencia o electromagnético.

  • Las entradas/salidas con cables de longitud inferior a 30 m (100 ft) no requieren definir una compensación en la configuración de software. Los tendidos de cables de más de 30 m pueden requerir una compensación en la configuración de software de entrada/salida.