Directrices, funciones, valores nominales y requisitos de cableado de los terminales - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Esta sección proporciona más directrices sobre el cableado de entrada y salida, la longitud máxima de los cables en función de la corriente de carga y el cableado del bus SA y de la alimentación.

Para obtener información sobre el desmontaje de un bloque de terminales del módulo de expansión, consulte Quitar un bloque de terminales.