Diagramas de terminación - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Un juego de diagramas de terminación de Johnson Controls ofrece información detallada para cablear las entradas y salidas en los módulos de expansión. Consulte los diagramas de terminación aplicables en las figuras de esta sección.
Nota: Las referencias a la salida analógica solo se aplican al modelo XPM09090.
Tabla 1. Detalles de la terminación

Tipo de dispositivo de campo

Tipo de entrada/salida

Diagramas de terminación

Sensor de temperatura

UI

Entrada de tensión - Fuente externa

UI

Entrada de tensión - Fuente interna

UI

Entrada de tensión (autoalimentada)

UI

Entrada de corriente - Fuente externa (aislada)

UI

Entrada de corriente - Fuente interna (2 hilos)

UI

Entrada de corriente - Fuente interna (3 hilos)

UI

Entrada de corriente - Fuente externa (en bucle)

UI

Retroalimentación de EPP-1000

UI

Contacto seco (entrada binaria)

UI o BI

Salida de 0–10 VCC a actuador (fuente externa)

AO

Salida de 0–10 VCC a actuador (fuente interna)

AO

Salida de corriente

AO

Salida triac de 24 VCA (conmutada baja, alimentación externa)

AO

Salida analógica (corriente)

AO

Salida de 4– 20 mA a actuador

AO

Salida de 4– 20 mA a actuador

AO

Control incremental a actuador (conmutada baja, alimentación externa)

BO

Salida binaria de 24 VCA (conmutada baja, alimentación externa)

BO

Salida binaria de 24 VCA (conmutada alta, alimentación externa)

BO

Control incremental a actuador (conmutada alta, alimentación externa)

BO

Termostato en red con clavija telefónica (dirección fija = 199)

Bus SA

Nota: La clavija inferior (J2) de los sensores de las series TE-700 y TE-6x00 no sirve como conexión SAB o bus de zona.
Termostato en red con conectores direccionables

Bus SA

Termostato en red con conectores (dirección fija = 199)

Bus SA