Funciones y estados de los LED - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Tabla 1. LEDs de estado y descripción de las funciones de los LED

Etiquetado de los LED

Color de los LED

Estado normal

Descripción de las funciones de los LED

ALIMENTACIÓN

Verde

Encendido permanente

Apagado permanente = sin alimentación

Encendido permanente = la alimentación se suministra por tensión primaria

FALLO

Rojo

Apagado permanente

Destello de 2 Hz = arranque en curso, no está listo para el funcionamiento normal

Destello rápido = problema de comunicación del bus SA

Apagado permanente = sin fallos

Encendido permanente = fallo del dispositivo o no hay aplicación cargada

BUS FC (modelos CVM)

Verde

Destello de 2 Hz

Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal)

Apagado permanente = no hay transmisión de datos (baudios automáticos en curso)

Encendido permanente = comunicación perdida, en espera de unirse al bus de comunicaciones

BUS SA

Verde

Destello de 2 Hz

Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal)

Apagado permanente = no hay transmisión de datos (N/D - no se admiten baudios automáticos)

Encendido permanente = comunicación perdida; en espera de unirse al bus de comunicaciones

EOL FC (modelos CVM)

Ámbar

Apagado (excepto en los dispositivos de terminación)

Encendido permanente = EOL está activo

Apagado permanente = EOL no está activo

ETH-1 (modelos CVE)

Verde

Apagado

Apagado permanente = ETH-1 no está conectado

Destello = ETH-1 conectado y comunicando

ETH-2 (modelos CVE)

Verde

Apagado

Apagado permanente = ETH-2 no está conectado

Destello = ETH-2 conectado y comunicando

FALLO

y

BUS SA

Rojo

Verde

 

Ambos parpadean seis veces seguidas = no hay firmware válido en el dispositivo

(Aplicable solo a los modelos CVE)