Etiquetado de los LED |
Color de los LED |
Estado normal |
Descripción de las funciones de los LED |
---|---|---|---|
ALIMENTACIÓN |
Verde |
Encendido permanente |
Apagado permanente = sin alimentación Encendido permanente = la alimentación se suministra por tensión primaria |
FALLO |
Rojo |
Apagado permanente |
Destello de 2 Hz = arranque en curso, no está listo para el funcionamiento normal Destello rápido = problema de comunicación del bus SA Apagado permanente = sin fallos Encendido permanente = fallo del dispositivo o no hay aplicación cargada |
BUS FC (modelos CVM) |
Verde |
Destello de 2 Hz |
Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal) Apagado permanente = no hay transmisión de datos (baudios automáticos en curso) Encendido permanente = comunicación perdida, en espera de unirse al bus de comunicaciones |
BUS SA |
Verde |
Destello de 2 Hz |
Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal) Apagado permanente = no hay transmisión de datos (N/D - no se admiten baudios automáticos) Encendido permanente = comunicación perdida; en espera de unirse al bus de comunicaciones |
EOL FC (modelos CVM) |
Ámbar |
Apagado (excepto en los dispositivos de terminación) |
Encendido permanente = EOL está activo Apagado permanente = EOL no está activo |
ETH-1 (modelos CVE) |
Verde |
Apagado |
Apagado permanente = ETH-1 no está conectado Destello = ETH-1 conectado y comunicando |
ETH-2 (modelos CVE) |
Verde |
Apagado |
Apagado permanente = ETH-2 no está conectado Destello = ETH-2 conectado y comunicando |
FALLO yBUS SA |
Rojo Verde |
Ambos parpadean seis veces seguidas = no hay firmware válido en el dispositivo (Aplicable solo a los modelos CVE) |