Solución de problemas de los controladores de equipos - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tabla 1 proporciona información del LED indicador de estado con objeto de solucionar problemas del controlador. Solución de problemas generales proporciona información adicional para la solución de posibles problemas.

Nota: Si se producen cortocircuitos en la fuente de alimentación 24 V CA que provoquen la activación de dispositivos de protección como interruptores o fusibles, asegúrese de que las conexiones eléctricas del controlador no estén invertidas. La causa más común de este problema es cuando se invierte la alimentación 24 V CA en el controlador pero no se invierte en un dispositivo secundario conectado.