- Un controlador CVM/CVE con bloques de terminales extraíbles (los bloques de terminales de entrada/salida, de alimentación, del bus FC y SA son extraíbles)Nota: El bloque de terminales FC solo está disponible con el modelo CVM
- Una hoja del paquete CV (N.º de referencia A163816VBB)
- Un tornillo autoperforante del n.º 10 de 25 mm (1 pulgada)