Instalación - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tenga en cuenta las siguientes directrices al instalar el controlador:

  • Para minimizar los daños causados por las vibraciones y los golpes al controlador, transporte el controlador en su contenedor original.

  • Compruebe que se hayan incluido en el envío todos los componentes del controlador.

  • Evite que el controlador se caiga o reciba golpes.