Validación del cableado de entrada y salida - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Los controladores se envían con una aplicación de ajuste de frío o calor cargada por defecto. Puede utilizar esta aplicación por defecto para realizar la verificación del cableado utilizando la puerta de enlace MAP, DLK0350, o la pantalla del controlador local DIS1710-0.

Para realizar la validación del cableado, asegúrese de poner los conmutadores giratorios en la dirección deseada o número de controlador y cablear los terminales de entrada y salida. Suministre energía al controlador. El LED de fallo se comporta igual que durante la carga normal de la aplicación. Cuando el LED de fallo se apaga, conecte el dispositivo con una puerta de enlace MAP, DLK0350, o una pantalla local DIS1710-0 para ver los puntos del controlador.