Puesta marcha de los controladores - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Para poner en marcha el controlador, utilice el siguiente procedimiento:

  1. Con la aplicación deseada cargada en el controlador, ponga en marcha la caja VAV. Consulte Controller Tool Help (LIT-12011147).
  2. Realice el equilibrado del flujo de aire en la caja VAV. Consulte el boletín VAV Balancing Tool Technical Bulletin (LIT-12011087) .
  3. Realice los procedimientos de comprobación de la puesta en servicio. Consulte Controller Tool Help (LIT-12011147).

Los controladores de equipos se ponen en marcha con el software CCT.

Ponga en marcha los controladores utilizando los siguientes tipos de conexión.

Tipo de conexión CVM CVE
MAP 4.2+ / Router BACnet X X
Los motores de conexión NxE 1 X X
Direct Ethernet   X

Cuando el controlador está configurado para utilizar el protocolo N2, debe utilizar la puerta de enlace MAP en el bus SA. Las conexiones inalámbricas no son compatibles con el modo N2. Estas opciones de conexión requieren hardware adicional que se indica en Tabla 1.

Consulte la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147) y Controller Provisioning with Tools para obtener información detallada sobre la puesta en marcha de los controladores.

1 deben estar en la versión 9.0 o posterior.