Extracción de un bloque de terminales - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para retirar un bloque de terminales de la placa de circuito, realice los siguientes pasos:

Nota: Necesita un destornillador de punta plana para extraer el bloque de terminales.

Procedimiento

  1. Para evitar cualquier posibilidad de daños por un cortocircuito accidental, desconecte la alimentación del controlador.
  2. Debajo del bloque de terminales, en el pequeño espacio entre la parte inferior del bloque y la placa de circuito, inserte la punta plana del destornillador.
    Figura 1. Bloque de terminales
  3. Para separar el lado izquierdo del bloque de terminales, coloque la punta plana debajo del bloque de terminales hacia la izquierda y empuje hacia abajo el mango del destornillador. Al hacer esto, está utilizando el destornillador como palanca para levantar el bloque de terminales.
  4. Para separar el lado derecho del bloque de terminales, coloque la punta plana debajo del bloque de terminales hacia la derecha y empuje hacia abajo el mango del destornillador.
  5. Si es necesario, repita los pasos 3 y 4 hasta extraer el bloque de terminales.