Configuración de una aplicación precargada - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Puede configurar un controlador CVM/CVE para utilizar una de las 14 aplicaciones precargadas empleando la versión 5.1 o posteriores de la puerta de enlace MAP. Consulte en Tabla 1 la lista de aplicaciones precargadas. Los controladores CVM/CVE se envían con la aplicación de solo refrigeración que ajusta frío o calor configurada de manera predeterminada.

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar una aplicación precargada utilizando la puerta de enlace MAP, consulte el vídeo de formación de uLearn CVM Controllers with Configurable Applications

Tabla 1. Aplicaciones estándar precargadas
Nombre de aplicación Descripción
Solo Enfriamiento Ajuste F/C Solo refrigeración de un ducto, con ajuste de frío/calor
Solo Enfriamiento Punto de Ajuste Solo refrigeración de un ducto, con ajuste del punto de consigna
Recalefacción AC Incremental ajuste F/C Recalefacción de agua caliente incremental de un ducto, ajuste de frío/calor
Recalefacción AC Punto de Ajuste Recalentamiento de agua caliente incremental de un ducto, ajuste del punto de consigna
Recalefacción Elec 1-3 etapas Ajuste F/C Recalefacción eléctrica por etapas de un ducto, con 1, 2 o 3 etapas, ajuste de frío/calor
Recalefacción Elec 1-3 etapas Ventilador en Serie Ajuste F/C Recalefacción eléctrica por etapas de un ducto, con 1, 2 o 3 etapas, ventilador en serie de una velocidad, ajuste de frío/calor
Recalefacción Elec 1-3 etapas Ventilador en Serie Punto de Ajuste Recalefacción eléctrica por etapas de un ducto, con 1, 2 o 3 etapas, ventilador en serie de una velocidad, ajuste del punto de consigna
Recalefacción Elec 1-3 etapas Ventilador en Paralelo Ajuste F/C Recalefacción eléctrica por etapas de un ducto, con 1, 2 o 3 etapas Ventilador en Paralelo, Ajuste de frío/calor
Recalefacción Elec 1-3 etapas Ventilador en Paralelo Punto de Ajuste Recalefacción eléctrica por etapas de un ducto, con 1, 2 o 3 etapas, ventilador en paralelo, ajuste del punto de consigna
Recalefacción AC Incremental Ventilador en Serie Ajuste F/C Recalentamiento de agua caliente incremental de un ducto, ventilador en serie de una velocidad, ajuste de calor/frío
Recalefacción AC Incremental Ventilador en Paralelo Ajuste F/C Recalentamiento de agua caliente incremental de un ducto, ventilador paralelo, ajuste de calor/frío
Recalefacción Elec SCR Ajuste F/C Válvula de calentamiento proporcional/recalentamiento eléctrico de SCR de un ducto, ajuste de frío/calor
Recalefacción Eléctrica SCR Ventilador en Serie Ajuste F/C Válvula de calentamiento proporcional/recalefacción eléctrica de SCR de un ducto, ventilador en serie de una velocidad, ajuste de frio/calor
Recalefacción Eléctrica SCR Ventilador Paralelo Ajuste F/C Válvula de calentamiento proporcional/recalentamiento eléctrico de SCR de un ducto, ventilador paralelo, ajuste de frío/calor
Nota: Todas las aplicaciones utilizan la unidad de medida imperial.
Nota: Las aplicaciones de ajuste de frío/calor también admiten solo el sensor.
Nota: Estas aplicaciones solo admiten los sensores de la serie NS8000. Los netsensores más antiguos ya no son compatibles.