Longitud máxima de cable frente a corriente de carga - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Consulte la siguiente figura para calcular la longitud máxima de cable según el tamaño de hilo y la corriente de carga (en mA) al cablear entradas y salidas.

Nota: Figura 1 se aplica solo a las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V).
Figura 1. Longitud máxima de los cables para las entradas y salidas de baja tensión (< 30 V) según la corriente y el tamaño de los cables