Tabla 1 contiene directrices de longitudes de cable para los distintos tamaños de hilo que pueden utilizarse en el cableado de entradas y salidas de baja tensión (< 30 V). Los tamaños y longitudes de los cables necesarios para las salidas de relé de alta tensión (> 30 V) vienen determinados por la carga conectada al relé y por las leyes eléctricas locales, nacionales o regionales.
|
Directriz |
Tamaño/calibre y tipo de hilo |
Longitud máxima y tipo de cable |
Suposiciones |
|---|---|---|---|
|
A |
1,0 mm (18 AWG), cobre trenzado |
457 m (1500 ft), hilo trenzado |
Caída de tensión máxima de 100 mV Según la longitud del cable y el dispositivo de entrada o salida conectado, quizá haya que definir en la configuración de software una compensación para el punto de entrada o salida. |
|
Cable trenzado de cobre de 0,8 mm (20 AWG) y 297 m (975 pies) |
297 m, hilo trenzado |
||
|
Cable trenzado de cobre de 0,6 mm (22 AWG) y 183 m (600 pies) |
183 m, hilo trenzado |
||
|
Cable trenzado de cobre de 0,5 mm (24 AWG) y 107 m (350 pies) |
107 m, hilo trenzado |
||
|
B |
1,0 mm (18 AWG), cobre trenzado |
229 m (750 pies), hilo trenzado |
Caída de tensión máxima de 100 mV Según la longitud del cable y el dispositivo de entrada o salida conectado, quizá haya que definir en la configuración de software una compensación para el punto de entrada o salida. |
|
Cable trenzado de cobre de 0,8 mm (20 AWG) y 297 m (975 pies) |
137 m (450 pies), hilo trenzado |
||
|
Cable trenzado de cobre de 0,6 mm (22 AWG) y 183 m (600 pies) |
91 m (300 pies), hilo trenzado |
||
|
Cable trenzado de cobre de 0,5 mm (24 AWG) y 107 m (350 pies) |
61 m (200 pies), hilo trenzado |
||
|
C |
Consulte la figura titulada Longitud máxima del cable según la corriente y el tamaño de hilo para seleccionar el tamaño/calibre del hilo. Use hilo de cobre trenzado. |
Consulte la figura etiquetada como Longitud máxima del cable según la corriente y el tamaño de hilo para determinar la longitud del cable. Use cable de hilo trenzado. |
N/A |