Directrices de cableado del bus de comunicaciones y la alimentación - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tabla 1 proporciona información sobre las funciones, los valores nominales y los requisitos de los terminales del bus de comunicaciones y la alimentación. La tabla también proporciona las guías sobre tamaño de los hilos, tipos y longitudes de los cables para cablear los buses de comunicaciones y la alimentación.

Importante: Consulte la guía N2 Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012045) para conocer las directrices de uso de este dispositivo en un bus N2.

Además de las directrices indicadas en Tabla 1, tenga en cuenta las siguientes directrices cuando cablee el bus FC, el bus SA o la alimentación de 24 V CA:

  • Al tender el cableado, separe todos los cables de baja tensión de los de alta tensión.

  • Todos los cables del bus FC y SA, independientemente de su tamaño, deben ser cables de cobre trenzados y aislados.

  • Se recomienda encarecidamente usar solo cables apantallados con el bus FC y el bus SA.