|
Etiqueta del bloque de terminales |
Etiquetas de conectores |
Función, especificaciones y requisitos |
Para determinar el tamaño y la longitud máxima del cable |
|---|---|---|---|
|
UNIVERSALES (Entradas) |
+15 V |
Alimentación de 15 V CC para dispositivos de entrada activos (3 hilos) conectados a los terminales UI-n. Proporciona una corriente total de 35 mA. |
Igual que UI-n (Universal). Nota: Use cable de 3 hilos para los dispositivos que obtienen alimentación a través del conector +15 V.
|
|
UI-n |
Entrada analógica: modo de tensión (0–10 V CC) Tensión de entrada máxima de 10 V CC Descenso interno de 75K ohmios |
Consulte la directriz A en la Tabla 1. |
|
|
Entrada analógica: modo resistivo (0– 600 kiloohmios) Ascenso interno de 15K ohmios, 12 V Sensores homologados: potenciómetro de 0–2 k RTD (1 k de níquel [sensor de Johnson Controls]) 1 k de platino, y el sensor de temperatura de silicio A99B) Sensor de coeficiente de temperatura negativo (NTC) 10 K Tipo L (10 K de Johnson Controls Tipo II es equivalente al Tipo L) o 2252 K Tipo II |
Consulte la directriz A en la Tabla 1. |
||
|
Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido Ancho de pulso mínimo: 1 segundo Ascenso interno de 15K ohmios, 12 V |
Consulte la directriz A en la Tabla 1. |
||
|
UI-C o UI-Cn |
Común de entrada universal para todos los terminales de entrada universal Nota: Todos los terminales universales UI-C/UI-Cn están aislados de todos los demás comunes.
|
Igual que UI-n (Universal). |
|
|
CONFIGURABLES (Salidas) |
CO-n |
Salida analógica: modo de tensión (0–10 VCC) Tensión de salida máxima de 10 VCC Corriente de salida máxima de 10 mA Se requiere una carga externa de 1 a 50 kiloohmios |
Consulte la directriz A en la Tabla 1. |
|
Salida binaria, Triac de 24 V CA Conecta CO-n a CO-C/CO-Cn cuando se activa. Fuente de alimentación externa: Tensión máxima para carga de 30 V CA Corriente de salida máxima de 0,5 A 1,3 A al 25% de ciclo de servicio Corriente de carga mínima de 40 mA |
Consulte la directriz C en la Tabla 1. |
||
|
CO-C o CO-Cn |
Común de señal de salida analógica: Todas las salidas configurables definidas como salidas analógicas comparten una común que queda aislada de todas las demás comunes, excepto la entrada binaria común. |
Igual que CO-n (Configurable) |
|
|
Común de señal de salida binaria: Todas las salidas configurables definidas como salidas binarias comparten una común que queda aislada de todas las demás comunes, incluidas otras salidas configurables. |
|||
|
BINARIAS (Salidas) |
BO-n |
Salida binaria: triac 24 V CA (alimentación interna) Genera alimentación interna de 24 VCA (24~ HOT) |
Consulte la directriz C en la Tabla 1. |
|
BO-C o BO-Cn |
Salida binaria: triac 24 V CA (alimentación interna) Conecta BO-C/BO-Cn a 24~COM cuando se activa. Fuente de alimentación interna: Tensión máxima para carga de 30 V CA Corriente de salida máxima de 0,5 A 1,3 A al 25% de ciclo de servicio Corriente de carga mínima de 40 mA |
Consulte la directriz C en la Tabla 1. |