Directrices de cableado de entrada y salida - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tabla 1 proporciona información y directrices sobre las funciones, los valores nominales y los requisitos de los terminales de entrada y salida del controlador, y Tabla 1 además directrices sobre referencias para determinar el tamaño adecuado de los hilos y la longitud de los cables.

Además de las directrices de cableado de Tabla 1, respete las siguientes directrices cuando cablee las entradas y salidas del controlador:

  • Al tender el cableado, separe todos los cables de baja tensión de los de alta tensión.
  • Todos los cables de entrada y salida sin importar el tamaño o número de hilos deben estar formados por hilos de cobre trenzados y aislados.
  • El cable blindado no es obligatorio para los cables de entrada y salida, pero se recomienda en caso de exposición a niveles elevados de ruido de radiofrecuencia o electromagnético.
  • Los tendidos de cables de menos de 30 m (100 pies) no suelen requerir una compensación en la configuración de software de entrada/salida.
  • Los tendidos de cables de más de 30 m (100 ft) a menudo requieren una compensación en la configuración de software de entrada/salida.