Directrices, funciones, valores nominales y requisitos de cableado de los terminales - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Esta sección proporciona más directrices sobre el cableado de entrada y salida, la longitud máxima de los cables en función de la corriente de carga y el cableado del bus SA y de la alimentación.

Para obtener información sobre el desmontaje de un bloque de terminales del controlador, consulte Extracción de un bloque de terminales.