Un juego de diagramas de terminación de Johnson Controls ofrece información detallada para cablear las entradas y salidas en los controladores. Consulte los diagramas de terminación aplicables en las figuras de esta sección.
| Tipo de dispositivo de campo | Tipo de entrada/salida | Diagramas de terminación |
|---|---|---|
| Entrada de tensión - Fuente externa | UI |
|
| Entrada de tensión - Fuente interna | UI |
|
| Entrada de tensión (autoalimentada) | UI |
|
| Sensor de temperatura | UI |
|
| Contacto seco | UI |
|
| Salida de 0–10 VCC a actuador (fuente externa) | CO |
|
| Salida de 0–10 VCC a actuador (fuente interna) | CO |
|
| Salida triac de 24 VCA (conmutada baja, alimentación externa) | CO |
Nota: Se aplica a CO4 y CO5.
|
| Control incremental a actuador (conmutada baja, fuente externa) | CO |
Nota: Se aplica a CO4 y CO5.
|
| Salida analógica (tensión) | CO |
|
| Control incremental a actuador (conmutada baja, fuente externa) | BO |
Nota: Se aplica a BO3 (solo para
VMA
1732), BO1 y BO2.
|
| Salida binaria de 24 VCA (conmutada baja, fuente externa) | BO |
|
| Termostato en red con clavija telefónica (dirección fija = 199) | Bus SA |
|
| Termostato en red con conectores direccionables | Bus SA |
Nota: El diagrama anterior es para los termostatos de la serie NS7000. Para el direccionamiento del sensor de red NS8000, consulte la guía NS8000 Series Network Sensors Installation Guide (Part No. 24-11256-00007).
|
| Termostato en red con terminales (dirección fija = 199) | Bus SA |
|