Puerto del sensor (bus SA) - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

El puerto del sensor (Bus SA) es un conector modular RJ-12 de 6 posiciones que proporciona una conexión para la puerta de enlace del portal de acceso móvil (MAP), la herramienta de balanceo de VAV, los sensores de red especificados u otros dispositivos Bus SA con clavijas RJ-12. También se puede conectar una pantalla de control local DLK0350 o DIS1710 al puerto del bus SA.

Nota: No utilice el puerto modular del bus SA y el bloque de terminales del bus SA simultáneamente. Utilice solo una de estas conexiones a la vez.
El puerto de sensor tiene una conexión interna al bloque de terminales del bus SA. Para obtener más información sobre las funciones, los requisitos y los valores nominales del puerto del sensor, consulte Valores nominales y requisitos del bloque de terminales del bus de comunicaciones y de la alimentación.
Figura 1. Asignación de números de clavija para los puertos de sensor, bus SA y bus FC en los controladores de equipos