Puerto de bus FC en los modelos CVM - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

El puerto del bus FC de la parte frontal del controlador es un conector modular RJ-12 de 6 posiciones que proporciona una conexión para la puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal) o el router del bus de campo inalámbrico ZFR/ZFR Pro.

El puerto del bus FC tiene una conexión interna al bloque de terminales del bus FC. Para obtener más información sobre las funciones, los requisitos y los valores nominales del puerto del bus FC, consulte Valores nominales y requisitos del bloque de terminales del bus de comunicaciones y de la alimentación. En la Figura 1 se muestra la asignación de pines del puerto de bus FC.

Nota:
  • Cuando el CVM está configurado para la comunicación de red N2, el puerto del bus FC no se utiliza.