Bloques de terminales de entrada y salida - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Los controladores serie CV tienen bloques de terminales de entrada y salida extraíbles. Los bloques terminales de entrada se encuentran en la parte inferior del controlador y los bloques de terminales de salida se encuentran en la parte superior del controlador. Para obtener información sobre el desmontaje de un bloque de terminales, consulte Extracción de un bloque de terminales. Para obtener más información sobre las funciones, requisitos y valores nominales del terminal de entrada y salida, consulte Tabla 1.