Bloque de terminales del bloque de terminales del bus SA - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

El bloque de terminales del bus SA es un bloque naranja, extraíble, de 4 clavijas con +15 V CC que encaja en un cabezal de clavija montado en la placa.

Cuando conecte dispositivos de bus SA al controlador, cablee los bloques de terminales del bus SA del controlador y otros dispositivos del bus SA en una configuración en cadena utilizando un cable trenzado y blindado de 4 hilos como se muestra en Figura 1 . Para obtener más información sobre funciones, requisitos y valores nominales del terminal del bus SA, consulte Tabla 1.

Figura 1. Cableado del bloque de terminales del bus SA
Tabla 1. Configuración del bus SA
  Descripción
1 Cableado para un dispositivo de terminación en el bus SA
2 Bloques de conectores de bus SA
3 Cableado para un dispositivo encadenado en el bus SA
4
Conexión del blindaje del cable
Nota: Conecte los blindajes para asegurarse de que sean continuos en toda su longitud con una sola ubicación de conexión a tierra.
5 Se conecta al siguiente dispositivo del bus SA
Nota: Cable trenzado, apantallado de 4 hilos (2 pares trenzados). Un par trenzado son los cables + y -. El segundo par es COM y ALIMENTACIÓN.
Nota: No utilice el puerto modular del bus SA y el bloque de terminales del bus SA simultáneamente. Utilice solo una de estas conexiones a la vez.
Nota: El controlador CVM/CVE es el EOL para el bus SA.